Número do item: 0202698
5 Variantes
Ventosa VL25BL, G1/8"-M5
Value Line suction cups are suitable for standard/basic applications. The program consists of flat-concave, bellows and long-bellows shapes. The suction cups sh...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0202698
- 0202699
- 0202700
- 0202701
- 0202118
Características
- Apropriado para o ajuste de nível
- O movimento de levantamento pode ser usado para separar objetos pequenos e finos
- Menos adequado quando a força de levantamento é paralela à superfície do objeto
- Descontos por volume disponíveis para pacotes grandes de 30-99 peças com um desconto ainda maior para pacotes grandes de 100 peças e superior
- Material reciclável sem PVC