Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Suction cup PAXB family - 1
Número do item: S.PAXB

Suction cup PAXB family

"Foles automotivos X-tra da Piab (Piab Automotive X-tra Bellows, PAXB), ventosas para chapas metálicas especialmente projetados com vários foles para chapas met...
Leia mais

Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.

Características

  • Ventosa automotiva: atende o segmento de linha de montagem e o padrão da indústria nessas aplicações.
  • Fabricadas em Nitrilo-PVC preto, 60 shore (A), sem silicone. Um material durável que oferece uma ventosa de bom desempenho e econômica para aplicações automotivas.
  • Ventosa de foles múltiplos redonda para manuseio dinâmico de superfícies de peças de trabalho desiguais ou curvadas.
  • Boa estabilidade e resistência às forças horizontais em comparação com ventosas similares.
  • Curso muito alto, boa para alta compensação de nível.
  • Manuseio de chapas finas sem deformação ou objetos amassados.
  • Para chapas secas e oleosas.
  • O padrão de fricção na borda evita que as chapas deslizem.
  • Ampla superfície de vedação para melhor vedação contra poeira e detritos.
  • O baixo nível de vácuo necessário para o acionamento fornece uma boa reserva de vácuo para a própria elevação.
  • Opções de conexão: a ventosa tem um encaixe de alumínio moldado, assim, você pode usar sua própria solução de conexão ou uma das nove (9) opções da Piab.

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar