Ventosa BLFF

Seu processo exige potência. Nós oferecemos flexibilidade.

Novo
Suction Cup BLFF family - 1
Número do item: S.BLFF

Suction Cup BLFF family

A BLFF é a nova família de ventosas de alto desempenho da Piab para armazenagem moderna, comércio eletrônico, logística e indústria geral. Ele combina a adaptabilidade suave necessária para a vedação de sacos, formas irregulares e materiais porosos com a resistência necessária para caixas de papelão pesadas e caixas planas. Graças a uma combinação única de alta capacidade de fluxo e um lábio macio e confortável, o BLFF pode manipular tanto cargas pesadas quanto objetos "difíceis", nos quais os lábios tradicionais das ventosas têm dificuldade para obter vedação, ajudando a aumentar as taxas de coleta e a reduzir as transferências em sistemas automatizados. Disponível nos diâmetros Ø42 e Ø55 mm e em dois níveis de dureza (Médio, Duro), o BLFF substitui vários tipos tradicionais de ventosa e simplifica as ferramentas, a configuração e a manipulação de sobressalentes. As ventosas são moldadas em TPE reciclável e montadas em conectores metálicos destacáveis, facilitando a substituição e a reciclagem. Validado em rigorosos testes cíclicos e de abrasão, e adequado tanto para sistemas de vácuo centralizados quanto descentralizados, o BLFF oferece uma solução robusta e duradoura, pronta para os materiais para embalagens de hoje e do futuro.

Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.

Características

  • Família de ventosas versátil para manipulação de objetos diversos em armazenagem, comércio eletrônico, logística e indústria em geral.
  • Design único de lábio e fole, combinado com alta capacidade de fluxo de vácuo, prende tanto caixas rígidas quanto itens leves, deformáveis ou "difíceis", onde a vedação normalmente é um desafio.
  • Dois níveis de dureza (Médio, Duro).
  • Materiais recicláveis de TPE e conectores metálicos destacáveis para fácil substituição e maior sustentabilidade.
  • Robustez comprovada e longa vida útil de Piab em testes cíclicos, abrasões e de alta carga.
  • Disponível nas versões Ø42 e Ø55 mm com codificação de cores clara para cada nível de dureza.
  • Ampla variedade de conexões, válvulas piSense opcionais e filtros de alto fluxo limpáveis para aplicações empoeiradas.
  • Adequado tanto para sistemas de vácuo centralizados quanto descentralizados e para garras robóticas de ventosa única ou múltiplas ventosas.

BLFF: Design para desempenho

Ouça nossos engenheiros: O pensamento por trás do BLFF

Conheça os bastidores com nossos engenheiros enquanto eles explicam a tecnologia, a lógica de aplicação e as inovações que fazem do BLFF uma solução de alto desempenho para ambientes exigentes.

Redefinindo a manipulação a vácuo: O conceito BLFF Vídeo

Uma rápida visão geral do conceito BLFF - como sua estrutura, materiais e aprimoramentos de design trabalham juntos para atender às suas expectativas.

Guia de seleção do BLFF

BLFF rígido: construído para aplicações de vácuo profundo e EOAT

A versão Dura do BLFF foi projetada para os ambientes de manipulação mais exigentes, onde são necessários vácuo profundo, fluxo muito alto e altas acelerações. Sua estrutura reforçada garante estabilidade ao levantar objetos pesados e durante movimentos agressivos e de alta velocidade, sem colapso ou perda de vedação.

Características principais

  • Otimizado para fluxo de vácuo extremo (~500 Nl/min) e níveis de vácuo profundos.
  • Mantém a integridade estrutural sob altas acelerações e forças instantâneas.
  • Adequado para cargas pesadas, itens rígidos e ambientes de automação caóticos.
  • Design durável e resistente à abrasão, construído para longos ciclos de trabalho.

Aplicações ideais

  • Linhas de logística e de encomendas de alta velocidade
  • Materiais de embalagens pesados
  • Ambientes desafiadores de coleta de lixo
  • Casos com trajetórias agressivas de movimento de robôs

BLFF Médio: Ventosa para manipulação de vários itens

A dureza Média oferece o equilíbrio ideal entre flexibilidade e força de elevação. Ele suporta alto fluxo, vácuo relativamente profundo e funciona de forma confiável em tipos de objetos pesados e desafiadores. Essa variante é perfeita quando você precisa de um desempenho confiável sem excesso de rigidez.

Principais recursos Medium

  • Projetado para alto fluxo (~250 Nl/min) com forte funcionalidade de vedação.
  • Excelente opção para perfis de itens mistos - rígidos, semirrígidos ou deformáveis.
  • Maior curso e adaptabilidade para objetos com superfícies variadas.
  • Manipulação estável, mesmo quando operando em níveis de vácuo profundo.

Aplicações ideais

  • Coleta geral de caixas
  • Armazém Mixed-SKU e itens de comércio eletrônico
  • Estações de embalagens com formatos variados
  • Linhas de fabricação que fazem a manipulação de componentes leves e mais pesados

Mista: aderência flexível para itens leves e delicados

A Mista permite zonas de desempenho funcional em um EOAT. As ventosas médias formam uma base estável, enquanto as zonas rígidas ou médias otimizam a carga específica ou as condições do produto – sem redesenho mecânico ou reprogramação do robô.

Entre em contato com nossos especialistas se não tiver certeza se uma única dureza ou uma capacidade de configuração mista é a escolha certa para a sua aplicação.

Uma coleção de ventosas a vácuo BLFF em vários tamanhos e cores, incluindo variantes verdes, cinza-azuladas e bege.

PERGUNTAS FREQUENTES: Tudo o que você precisa saber sobre BLFF

Com quais tipos de itens a BLFF pode manipular?

A BLFF comporta uma grande variedade de itens, desde pacotes pesados e rígidos até objetos leves, deformáveis ou irregulares. Sua borda adaptável e o fole permitem uma vedação confiável em plástico, papel poroso, papelão e materiais mistos usados em armazenamento, comércio eletrônico e logística.

O BLFF é fácil de manter ou substituir?

Sim. O BLFF usa um conector de duas partes em que a ventosa e o conector inferior podem ser substituídos rapidamente, mantendo o conector superior no lugar. O filtro opcional de alto fluxo é fácil de limpar. Todos os componentes foram desenvolvidos para proporcionar manutenção rápida, tempo mínimo de inatividade e durabilidade a longo prazo.

Qual é a diferença entre os níveis de dureza do BLFF?

O BLFF é fornecido em dois níveis de dureza para que você possa adequar o desempenho às suas necessidades de fluxo e manipulação. O nível duro proporciona uma aderência forte e estável para itens pesados. Todas as versões são fornecidas em  Ø42 e Ø55.

Sustentabilidade

O BLFF é construído com foco na sustentabilidade. Todos os plásticos usados na ventosa e nos conectores inferiores são totalmente recicláveis, e as peças de metal são projetadas para reutilização. Todos os componentes podem ser removidos para uma reciclagem adequada no fim da vida útil.