Novo
Suction cup BCP40 - 1
Número do item: S.BCP

Suction cup BCP40

O BCP40 é a ventosa dedicada da Piab para a manipulação automatizada de caixas de papelão em embalagens e intralogística. Com um curso longo e estável do fole de cerca de 25 mm e um diâmetro de lábio de aproximadamente 40 mm, oferece garra segura e repetibilidade ao agarrar caixas e tampas de tamanho médio a grande, compensando as variações normais de altura. Moldado em TPE reciclável e resistente à abrasão, o BCP40 oferece longa vida útil em ambientes de alto ciclo. Seus foles ajustados, calhas integradas e geometria otimizada dos lábios garantem vedação forte e forças de elevação consistentes em garras robóticas com múltiplas ventosas, mesmo em caixas um pouco irregulares ou empoeiradas. Compatível com uma ampla gama de conectores, discos de filtro e válvulas piSAVE® sense, o BCP40 simplifica a integração em sistemas de vácuo existentes e oferece suporte à manipulação de caixas com eficiência energética e alta produtividade.

Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.

Características

  • Projetado especialmente para manipulação automatizada de caixas em embalagens no fim da linha, carga superior, paletização/despaletização e centros logísticos com qualidade controlada das caixas.
  • A construção de TPE reciclável com acessórios desmontáveis simplifica a substituição e dá suporte ao design de sistemas sustentáveis.
  • O design com múltiplos foles compensa diferenças de peso e superfícies irregulares.
  • Sapatas integradas e geometria otimizada do lábio aumentam a área eficaz de vedação de vácuo, melhorando a fixação e a confiabilidade.
  • Os foles e o lábio são ajustados para colapso médio e superfícies definidas e planas, garantindo estabilidade e forças de elevação consistentes em garras robóticas e matrizes com múltiplas ventosas.
  • Compatível com uma ampla gama de conectores, discos de filtro e válvulas de detecção piSAVE® sense, simplificando melhorias e integração em sistemas de vácuo existentes.