Novo

Número do item: S.BLFF
Suction Cup BLFF family
A BLFF é a nova família de ventosas de alto desempenho da Piab para armazenagem moderna, comércio eletrônico, logística e indústria geral. Ele combina a adaptabilidade suave necessária para a vedação de sacos, formas irregulares e materiais porosos com a resistência necessária para caixas de papelão pesadas e caixas planas. Graças a uma combinação única de alta capacidade de fluxo e um lábio macio e confortável, o BLFF pode manipular tanto cargas pesadas quanto objetos "difíceis", nos quais os lábios tradicionais das ventosas têm dificuldade para obter vedação, ajudando a aumentar as taxas de coleta e a reduzir as transferências em sistemas automatizados. Disponível nos diâmetros Ø42 e Ø55 mm e em dois níveis de dureza (Médio, Duro), o BLFF substitui vários tipos tradicionais de ventosa e simplifica as ferramentas, a configuração e a manipulação de sobressalentes. As ventosas são moldadas em TPE reciclável e montadas em conectores metálicos destacáveis, facilitando a substituição e a reciclagem. Validado em rigorosos testes cíclicos e de abrasão, e adequado tanto para sistemas de vácuo centralizados quanto descentralizados, o BLFF oferece uma solução robusta e duradoura, pronta para os materiais para embalagens de hoje e do futuro.
Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.
Características
- Família de ventosas versátil para manipulação de objetos diversos em armazenagem, comércio eletrônico, logística e indústria em geral.
- Design único de lábio e fole, combinado com alta capacidade de fluxo de vácuo, prende tanto caixas rígidas quanto itens leves, deformáveis ou "difíceis", onde a vedação normalmente é um desafio.
- Dois níveis de dureza (Médio, Duro).
- Materiais recicláveis de TPE e conectores metálicos destacáveis para fácil substituição e maior sustentabilidade.
- Robustez comprovada e longa vida útil de Piab em testes cíclicos, abrasões e de alta carga.
- Disponível nas versões Ø42 e Ø55 mm com codificação de cores clara para cada nível de dureza.
- Ampla variedade de conexões, válvulas piSense opcionais e filtros de alto fluxo limpáveis para aplicações empoeiradas.
- Adequado tanto para sistemas de vácuo centralizados quanto descentralizados e para garras robóticas de ventosa única ou múltiplas ventosas.