Número do item: 0200240
3 Variantes
Ventosa BL50-5 Silicone FCM
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. This cup is transparent with no addition of pigments. Optimized...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0200240
- 9909655
- 9909656
Características
- O material silicone atende às exigências do FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Alto fluxo inicial com fole reforçado e lábio fino e longo
- Adequada para a manipulação de sacos difíceis, por exemplo, sacos preenchidos com líquidos, comida gelada, sacos pesados
- Adequada para ser utilizada em temperaturas de -40ºC – 200°C
- Adequada para compensação de nível