Ventosa BL20-2 HNBR, G1/8" macho/M5 fêmea, com válvula de controle de fluxo - 1
Número do item: 9914281
12 Variantes

Ventosa BL20-2 HNBR, G1/8" macho/M5 fêmea, com válvula de controle de fluxo

A ventosa BL-2 HNBR tem um lábio macio e flexível e é adequada para bolsas que não são muito embaladas. Seus quatro foles oferecem uma compensação de bom nível.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Tamanho

20 mm
Número do item: 9914281

Acessório

Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.

Características

  • Otimizado para manipulação de sacos de alto fluxo
  • Feito de HNBR durável e de alta qualidade, permitindo uma ampla faixa de temperatura e manipulação sem marcas
  • Aderência segura e não prejudicial aos sacos
  • Adequado para ajuste de nível.
  • Movimento de levantamento para separar objetos pequenos e finos.
  • Menos adequado quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto.