Número do item: 9909655
9 Variantes
Ventosa BL50-5 Silicone FCM, G1/2" macho
O material é aprovado pela Food and Drug Administration (FDA 21 CFR 177.2600.) e atende ao regulamento da UE 1935/2004. Esta ventosa é transparente, sem adição de pigmentos. Otimizado para manipulação de sacos com líquidos, conteúdo viscoso e alimentos congelados. Não é adequado para uso com níveis de vácuo profundo. Pode ser equipado com anéis de reforço de poliamida para dar estabilidade extra.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Acessório
Sem conexãoNada
Número do item: 0200240
G 1/4" maleAl
Número do item: 9909651
G 3/8" maleAl
Número do item: 9909653
G 1/2" maleAl
Número do item: 9909655
1/4" NPT maleAl
Número do item: 9909652
3/8" NPT maleAl
Número do item: 9909654
1/2" NPT maleAl
Número do item: 9909656
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- O material de silicone está em conformidade com a Food and Drug Administration (FDA) 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
- Alto fluxo inicial, com fole reforçado e lábio longo e fino
- Adequado para a manipulação de sacos difíceis de manipular, por exemplo, sacos cheios de líquidos, alimentos congelados e para sacos pesados
- A temperatura de trabalho adequada é de -40–200 °C
- Adequado para compensação de nível