Número do item: 9909649
9 Variantes
Ventosa BL50-4 Silicone FCM, G1/2" macho
O material é aprovado pela Food and Drug Administration (FDA 21 CFR 177.2600.) e atende ao regulamento da UE 1935/2004. Esta ventosa é transparente, sem adição de pigmentos. Otimizado para sacos com conteúdo frágil e alimentos. Não é adequado para uso com níveis de vácuo profundo. Pode ser equipado com anéis de reforço de poliamida para dar estabilidade extra.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Acessório
Sem conexãoNada
Número do item: 0200238
G 1/4" maleAl
Número do item: 9909645
G 3/8" maleAl
Número do item: 9909647
G 1/2" maleAl
Número do item: 9909649
1/4" NPT maleAl
Número do item: 9909646
3/8" NPT maleAl
Número do item: 9909648
1/2" NPT maleAl
Número do item: 9909650
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- O material de silicone está em conformidade com a Food and Drug Administration (FDA) 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
- Fole longo e flexível
- Lábio longo e fino
- Conectores de alto fluxo
- Área de trabalho = diâmetro do lábio
- Ampla faixa de temperatura (-40°C a +200°C)