Número do item: 0210674
16 Variantes
Ventosa F-BXT35 Silicone, 5x1/8" NPSF fêmea, com válvula de controle de fluxo
As ventosas F-BXT são fabricadas com silicone de alta qualidade e duradouro que atende aos padrões Food and Drug Administration (FDA) 21 CFR 177.2600 e EU 1935/2004, com um aditivo metálico para detectabilidade. Seu design de fole múltiplo e lábio fino e extralongo proporcionam aderência superior em superfícies texturizadas ou semeadas, como pão duro e pratos de lasanha. Compatível com os conectores padrão da Piab, ele opera em baixo vácuo, minimizando o risco de danos ao produto alimentício durante a manipulação.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Tamanho
35 mm
Número do item: 0210674
Acessório
Sem conexãoNada
Número do item: 0209633
G 1/8" maleFiltro de tela, SS
Número do item: 0210682
G 1/4" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, SS
Número do item: 0210683
G 1/4" maleFiltro de tela, SS
Número do item: 0210684
G 3/8" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, SS
Número do item: 0210680
G 3/8" maleFiltro de tela, SS
Número do item: 0210681
1/4" NPT maleVálvula de controle de duplo fluxo, SS
Número do item: 0210672
1/4" NPT maleFiltro de tela, SS
Número do item: 0210673
3/8" NPT maleVálvula de controle de duplo fluxo, SS
Número do item: 0210670
3/8" NPT maleFiltro de tela, SS
Número do item: 0210671
1/8" NPT femaleVálvula de controle de duplo fluxo, SS
Número do item: 0210677
1/8" NPSF femalePA
Número do item: 0210676
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, SS
Número do item: 0210678
1/8" NPSF femaleSS
Número do item: 0210679
5x1/8" NPSF femaleVálvula de controle de duplo fluxo, SS
Número do item: 0210674
5x1/8" NPSF femaleSS
Número do item: 0210675
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- O material de silicone está em conformidade com a FDA 21 CFR 177.2600 e a EU 1935/2004.
- Material de silicone de alta qualidade e longa duração.
- Um aditivo de metal de baixa percentagem (Fe) é misturado com o material de borracha para torná-lo detectável.
- A ventosa multi-fole tem um lábio extra longo e extra fino. Como resultado, ele vai coletar/elevar melhor nas superfícies que são texturizadas ou semeadas, como pão duro e pratos de lasanha com sementes.
- O F-BXT 35 está disponível com a linha de conectores da Piab usada para ventosas padrão/regulares.
- Nível baixo de vácuo necessário para ruir foles. Reduz risco de danificar o produto de alimento manipulado.