Número do item: 0207744
36 Variantes
Suction cup BXF90P Polyurethane 60, G1/4" female with mesh filter
As ventosas BXF da Piab são projetadas para chapas metálicas oleosas, com foles múltiplos para excelente compensação de nível - ideal para desempilhamento e coleta de peças de carroceria de automóveis. O fole extralongo requer vácuo muito baixo, evitando que as peças sejam empurradas. Seu padrão de fricção exclusivo oferece força de cisalhamento 3 a 5 vezes maior do que as ventosas convencionais, tornando-as perfeitas para chapas oleosas ou secas. Feitos de DURAFLEX,® eles combinam elasticidade semelhante à borracha com durabilidade de poliuretano para um desempenho duradouro.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Tamanho
Acessório
M10x1.5 maleFiltro de tela, SS
Número do item: 0207746
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0207745
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0207742
G 3/8" Long femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0209356
G 1/4" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0207744
G 3/8" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0207741
G 3/8" femalePA
Número do item: 0207531
3/8" NPT femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0207743
T-slot Filtro de tela, Al
Número do item: 0207740
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- Ventosa para chapas metálicas especialmente projetada com fole múltiplo para chapas metálicas oleosas. Adequado para aplicações onde é necessária uma compensação de grande nível, como desempilhamento de chapas de revistas (linha de prensagem) e coleta de peças de carroceria de racks.
- O nível de vácuo muito baixo necessário para comprimir totalmente o fole extralongo faz com que a ventosa não empurre as peças para longe da posição.
- O design "BXF" é adequado para superfícies planas, irregulares/curvas.
- O padrão de atrito interno no lábio pode suportar altas forças de cisalhamento, normalmente 3 a 5 vezes mais do que as ventosas convencionais correspondentes.
- A melhor escolha se óleo de prensa > 0.1 g/m2 for usado na chapa, mas também uma ótima opção para chapas de metal secas.
- DURAFLEX® é um material que apresenta a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material tem uma memória elástica fantástica, mesmo após centenas de milhares de ciclos.