Suction cup B-BL40-2 Silicone, 3/8" NPT male composite detectable, FCM - 1
Número do item: 0207107
30 Variantes

Suction cup B-BL40-2 Silicone, 3/8" NPT male composite detectable, FCM

B-BL é uma família adequada para produtos de panificação. O material está em conformidade com a Food and Drug Administration (FDA 21 CFR 177.2600), atende ao regulamento da UE 1935/2004 e pode ser usado em uma ampla faixa de temperatura. Não é adequado para uso com níveis de vácuo profundo. Pode ser equipado com anéis de reforço de poliamida para dar estabilidade extra.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Tamanho

30 mm
Número do item: 0207099
40 mm
Número do item: 0207107
60 mm
Número do item: 0207117

Acessório

Sem conexãoNada
Número do item: 0202850
G 3/8" maleASTM 316L
Número do item: 0207101
G 3/8" maleComposite
Número do item: 0207105
G 1/2" maleASTM 316L
Número do item: 0207102
G 1/2" maleComposite
Número do item: 0207106
3/8" NPT maleASTM 316L
Número do item: 0207103
3/8" NPT maleComposite
Número do item: 0207107
1/2" NPT maleASTM 316L
Número do item: 0207104
1/2" NPT maleComposite
Número do item: 0207108
Retainer clip Nada
Número do item: 0207109
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.

Características

  • O material de silicone está em conformidade com a Food and Drug Administration (FDA) 21 CFR 177.2600 e EU 1935/2004. Material de silicone de alta qualidade de longa duração. Um aditivo de metal de baixa percentagem (Fe) é misturado com o material de borracha para torná-lo detectável. Adequado para padarias para uso com manipulação de produto semeado. Adequado para ajuste de nível. Disponível com grade de alimento roscada macho, conexões plásticas detectáveis ou conexões de aço inoxidável à prova de ácido. As conexões são separáveis. Opção de conexão adicional - grampo de retenção para correias padrão usadas para panificadoras. Fácil de limpar com design higiênico. Sem bolsões de poeira/sujeira. Nível baixo de vácuo necessário para ruir foles. Reduz risco de danificar o produto de padaria manipulado.