Número do item: 0207092
30 Variantes
Suction cup B-BL30-2 Silicone, G3/8" male SS detectable, FCM
B-BL é uma família adequada para produtos de panificação. O material está em conformidade com a Food and Drug Administration (FDA 21 CFR 177.2600), atende ao regulamento da UE 1935/2004 e pode ser usado em uma ampla faixa de temperatura. Não é adequado para uso com níveis de vácuo profundo. Pode ser equipado com anéis de reforço de poliamida para dar estabilidade extra.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Acessório
Sem conexãoNada
Número do item: 0206373
G 3/8" maleASTM 316L
Número do item: 0207092
G 3/8" maleComposite
Número do item: 0207097
G 1/2" maleASTM 316L
Número do item: 0207093
G 1/2" maleComposite
Número do item: 0207096
3/8" NPT maleASTM 316L
Número do item: 0207094
3/8" NPT maleComposite
Número do item: 0207099
1/2" NPT maleASTM 316L
Número do item: 0207095
1/2" NPT maleComposite
Número do item: 0207098
Retainer clip Nada
Número do item: 0207100
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- O material de silicone está em conformidade com a Food and Drug Administration (FDA) 21 CFR 177.2600 e EU 1935/2004. Material de silicone de alta qualidade de longa duração. Um aditivo de metal de baixa percentagem (Fe) é misturado com o material de borracha para torná-lo detectável. Adequado para padarias para uso com manipulação de produto semeado. Adequado para ajuste de nível. Disponível com grade de alimento roscada macho, conexões plásticas detectáveis ou conexões de aço inoxidável à prova de ácido. As conexões são separáveis. Opção de conexão adicional - grampo de retenção para correias padrão usadas para panificadoras. Fácil de limpar com design higiênico. Sem bolsões de poeira/sujeira. Nível baixo de vácuo necessário para ruir foles. Reduz risco de danificar o produto de padaria manipulado.