Suction cup F-BX35 Silicone G3/8" male SS, detectable, FCM - 1
Número do item: 0207080
52 Variantes

Suction cup F-BX35 Silicone G3/8" male SS, detectable, FCM

As ventosas F-BX são feitas de silicone de alta qualidade e duradouro que está em conformidade com Food and Drug Administration (FDA) 21 CFR 177.2600 e EU 1935/2004. Um aditivo metálico o torna detectável para a segurança alimentar. Ideal para alimentos congelados e crus, adere a superfícies irregulares mesmo a altas velocidades. O design higiênico e fácil de limpar evita bolsas de poeira. Está disponível com conectores de grau alimentício, detectáveis ou de aço inoxidável e opera em baixo vácuo, reduzindo o risco de danos ao produto.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Tamanho

10 mm
Número do item: 0206202
15 mm
Número do item: 0206203
20 mm
Número do item: 0206204
25 mm
Número do item: 0207072
35 mm
Número do item: 0207080
50 mm
Número do item: 0242569

Acessório

Sem conexãoNada
Número do item: 0206206
M5 maleSS
Número do item: 0207049
M5 maleComposite
Número do item: 0207052
G 1/8" maleSS
Número do item: 0207050
G 1/8" maleComposite
Número do item: 0207053
G 1/4" maleSS
Número do item: 0207079
G 1/4" maleComposite
Número do item: 0207083
G 3/8" maleSS
Número do item: 0207080
G 3/8" maleComposite
Número do item: 0207084
1/8" NPT maleSS
Número do item: 0207051
1/8" NPT maleComposite
Número do item: 0207054
1/4" NPT maleSS
Número do item: 0207081
1/4" NPT maleComposite
Número do item: 0207085
3/8" NPT maleSS
Número do item: 0207082
3/8" NPT maleComposite
Número do item: 0207086
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.

Características

  • O material de silicone está em conformidade com a FDA 21 CFR 177.2600 e a EU 1935/2004.
  • Material de silicone de alta qualidade e longa duração.
  • Um aditivo de metal de baixa percentagem (Fe) é misturado com o material de borracha para torná-lo detectável.
  • Disponível para alimento congelado e cru.
  • Aderência excelente a alimentos com superfícies irregulares e alturas diferentes, mesmo em velocidades e acelerações rápidas.
  • Disponível com grade de alimento roscada macho, conexões plásticas detectáveis ou conexões de aço inoxidável à prova de ácido.
  • Fácil de limpar com design higiênico. Sem bolsões de poeira/sujeira.
  • Nível baixo de vácuo necessário para ruir foles. Reduz o risco de danificar o produto de alimento manipulado