Número do item: 0207068
52 Variantes
Suction cup F-BX20 Silicone G1/4" male composite, detectable, FCM
As ventosas F-BX são feitas de silicone de alta qualidade e duradouro que está em conformidade com Food and Drug Administration (FDA) 21 CFR 177.2600 e EU 1935/2004. Um aditivo metálico o torna detectável para a segurança alimentar. Ideal para alimentos congelados e crus, adere a superfícies irregulares mesmo a altas velocidades. O design higiênico e fácil de limpar evita bolsas de poeira. Está disponível com conectores de grau alimentício, detectáveis ou de aço inoxidável e opera em baixo vácuo, reduzindo o risco de danos ao produto.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Tamanho
Acessório
Sem conexãoNada
Número do item: 0206204
M5 maleSS
Número do item: 0207049
M5 maleComposite
Número do item: 0207052
G 1/8" maleSS
Número do item: 0207063
G 1/8" maleComposite
Número do item: 0207067
G 1/4" maleSS
Número do item: 0207064
G 1/4" maleComposite
Número do item: 0207068
G 3/8" maleSS
Número do item: 0207072
G 3/8" maleComposite
Número do item: 0207076
1/8" NPT maleSS
Número do item: 0207065
1/8" NPT maleComposite
Número do item: 0207069
1/4" NPT maleSS
Número do item: 0207066
1/4" NPT maleComposite
Número do item: 0207070
3/8" NPT maleSS
Número do item: 0207074
3/8" NPT maleComposite
Número do item: 0207078
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- O material de silicone está em conformidade com a FDA 21 CFR 177.2600 e a EU 1935/2004.
- Material de silicone de alta qualidade e longa duração.
- Um aditivo de metal de baixa percentagem (Fe) é misturado com o material de borracha para torná-lo detectável.
- Disponível para alimento congelado e cru.
- Aderência excelente a alimentos com superfícies irregulares e alturas diferentes, mesmo em velocidades e acelerações rápidas.
- Disponível com grade de alimento roscada macho, conexões plásticas detectáveis ou conexões de aço inoxidável à prova de ácido.
- Fácil de limpar com design higiênico. Sem bolsões de poeira/sujeira.
- Nível baixo de vácuo necessário para ruir foles. Reduz o risco de danificar o produto de alimento manipulado