Número do item: 0202744
28 Variantes
Ventosa VL60BX, 1/4"NPT-1/8"NPSF
As ventosas Value Line® são adequadas para aplicações padrão/básicas e as ventosas apresentam Value Line® – Good performance at a value price. A ventosa de fole tem lábios longos e finos para uma boa vedação em superfícies ligeiramente onduladas, por exemplo, papelão ondulado. Os produtos estão disponíveis globalmente com entregas prontas para uso.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Tamanho
Acessório
G 1/8" male, M5 femaleBrass
Número do item: 0202680
1/8" NPT male, M5 femaleBrass
Número do item: 0202682
G 1/4" male, G 1/8" femaleBrass
Número do item: 0202742
G 3/8" male, G 1/4" femaleBrass
Número do item: 0202743
1/4" NPT male, 1/8" NPSF femaleBrass
Número do item: 0202744
1/4" NPSF female, 3/8" NPT maleBrass
Número do item: 0202745
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- Adequado para ajuste de nível.
- Vários foles curtos em um dispositivo de elevação podem manipular objetos com diferenças de altura e formas variadas, por exemplo, placas em relevo ou corrugadas
- O movimento de elevação pode ser usado para separar objetos pequenos e finos
- Somente objetos leves devem ser manipulados quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto, a fim de obter boa precisão e movimento de elevação seguro.
- Descontos por volume disponíveis para embalagens grandes de 30 a 99 peças com um desconto ainda maior para embalagens grandes de 100 peças e acima
- Material reciclável sem PVC