Ventosa VL50BL, G3/8"-G1/4" - 1
Número do item: 0202735
35 Variantes

Ventosa VL50BL, G3/8"-G1/4"

As ventosas Value Line® são adequadas para aplicações padrão/básicas e as ventosas apresentam Value Line® – Good performance at a value price. A ventosa de fole em forma longa tem lábios longos e finos para uma boa vedação em superfícies ligeiramente onduladas, por exemplo, papelão ondulado. Os produtos estão disponíveis globalmente com entregas prontas para uso.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Tamanho

20 mm
Número do item: 0202684
25 mm
Número do item: 0202698
30 mm
Número do item: 0202710
40 mm
Número do item: 0202723
50 mm
Número do item: 0202735
60 mm
Número do item: 0202747
75 mm
Número do item: 0202759

Acessório

Sem conexãoNada
Número do item: 0202121
G 1/8" male, M5 femaleBrass
Número do item: 0202684
1/8" NPT male, M5 femaleBrass
Número do item: 0202686
G 1/4" male, G 1/8" femaleBrass
Número do item: 0202734
G 3/8" male, G 1/4" femaleBrass
Número do item: 0202735
1/4" NPT male, 1/8" NPSF femaleBrass
Número do item: 0202736
1/4" NPSF female, 3/8" NPT maleBrass
Número do item: 0202737
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.

Características

  • Adequado para ajuste de nível
  • Movimento de elevação para separar objetos pequenos e finos
  • Menos adequado quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto
  • Descontos por volume disponíveis para embalagens grandes de 30 a 99 peças com um desconto ainda maior para embalagens grandes de 100 peças e acima
  • Material reciclável sem PVC