Número do item: 0118369
9 Variantes
Ventosa BL30-4 Silicone, G1/4" macho
Otimizado para sacos com conteúdo frágil e alimentos. Também pode ser usado para as mesmas aplicações que para foles curtos, mas pode lidar com maiores diferenças de níveis devido ao movimento de elevação mais longo. Não é adequado para uso com níveis de vácuo profundo. Pode ser equipado com anéis de reforço de poliamida para dar estabilidade extra.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Acessório
Sem conexãoNada
Número do item: 0116971
G 1/4" maleAl
Número do item: 0118369
G 3/8" maleAl
Número do item: 0116993
G 1/2" maleAl
Número do item: 0120543
1/4" NPT maleAl
Número do item: 0118371
3/8" NPT maleAl
Número do item: 0116996
1/2" NPT maleAl
Número do item: 0120544
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- O design de fole longo e flexível oferece excelente adaptabilidade a diferentes alturas de produtos e superfícies irregulares.
- Um lábio longo e fino garante uma vedação segura e aderência superior, mesmo em itens delicados ou irregulares, como sacos de papel alumínio finos.
- Equipado com um conector de alto fluxo para maximizar a eficiência e a velocidade do vácuo em aplicações exigentes.
- A área de preensão eficaz corresponde ao diâmetro do lábio, garantindo uma manipulação estável e confiável.
- Ampla faixa de temperatura. Adequado para diversos ambientes, suportando temperaturas de -40°C a +200°C.