Número do item: 0113743
9 Variantes
Ventosa BL30-3P Poliuretano 30/70, G3/8" macho
Esta ventosa é especialmente projetada para manipulação de sacos plásticos. O encaixe exclusivo da ventosa permite o alto fluxo inicial necessário para uma garra segura. A ventosa de dupla dureza oferece melhores funcionalidades de vedação e manipulação mais estável e segura.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Acessório
Sem conexãoNada
Número do item: 0110545
G 3/8" maleAl
Número do item: 0113743
G 1/2" maleAl
Número do item: 0113745
3/8" NPT maleAl
Número do item: 0113744
1/2" NPT maleAl
Número do item: 0113746
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- Conexão de alto fluxo que permite alto fluxo de vácuo inicial necessário para a manipulação de sacos plásticos.
- Adequado para ajuste de nível e superfícies irregulares.
- Dureza dupla que permite resistência e estabilidade em conjunto com suavidade e flexibilidade.
- O material DURAFLEX® apresenta a elasticidade da borracha em combinação com a resistência ao desgaste do poliuretano.
- O material DURAFLEX® não deixa marcas.