Número do item: 0110341
43 Variantes
Ventosa BL40-2 Silicone, 1/8" NPSF fêmea, PA
A ventosa de silicone BL-2 tem um lábio macio e flexível e é adequada para bolsas que não são muito embaladas. Seus quatro foles oferecem uma compensação de bom nível. Disponível em diâmetros de 20 a 50 mm.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Tamanho
Acessório
Sem conexãoNada
Número do item: 0101120
5xM5 femaleAl, Brass, PA
Número do item: 0101208
M5 femaleAl
Número do item: 0101204
G 1/8" male, M5 femaleAl
Número do item: 0101207
G 1/8" male, M5 femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101209
M5 femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 0101210
G 1/8" male, M5 femalePA
Número do item: 0110339
G 1/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101205
G 1/8" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0101211
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101535
G 1/4" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0101542
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101537
1/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101206
1/4" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101536
1/4" NPT maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0101517
1/4" NPT maleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 0101543
3/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101538
1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0101534
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101540
1/8" NPSF femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 0101515
1/8" NPSF femalePA
Número do item: 0110341
5x1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0101539
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- Otimizado para manipulação de sacos de alto fluxo
- Feito de silicone durável e de alta qualidade, permitindo uma ampla faixa de temperatura
- Aderência segura e não prejudicial aos sacos
- Adequado para ajuste de nível.
- Movimento de levantamento para separar objetos pequenos e finos.
- Menos adequado quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto.