Número do item: S.PAB
Suction Cup PAB family
Foles automotivos da Piab, projetados para chapas metálicas finas nas aplicações de linha de montagem automotiva. Adequados para superfícies planas e desiguais/curvas ou mesmo se for necessária alguma compensação de nível, por exemplo, em aplicações de desempilhamento. Projetados para manusear peças secas e oleosas, resistindo a altas forças de cisalhamento. O suporte interno da PAB proporciona estabilidade e boa aderência durante o movimento, em qualquer orientação.
Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.
Características
- Ventosa automotiva: atende o segmento de linha de montagem e o padrão da indústria nessas aplicações.
- Fabricadas em Nitrilo-PVC preto, 60 shore (A), sem silicone. Um material durável que oferece uma ventosa de bom desempenho e econômica para aplicações automotivas.
- Ventosa de foles redonda para manuseio dinâmico de peças de chapas metálicas planas e desiguais/curvadas.
- Boa estabilidade e resistência às forças horizontais.
- Boas para compensação de nível.
- Manuseio de chapas finas sem deformação ou objetos amassados.
- Para chapas secas e oleosas.
- O padrão de fricção no cubo e na borda evita que as chapas deslizem.
- Ampla superfície de vedação para melhor vedação contra poeira e detritos.
- O baixo nível de vácuo necessário para o acionamento fornece uma boa reserva de vácuo para a própria elevação.
- Opções de conexão: a ventosa tem um encaixe de alumínio moldado, assim, você pode usar sua própria solução de conexão ou uma das nove (9) opções da Piab.