Suction cup BFFT80P-2 Polyurethane 60/60/30 G1/8" male with mesh filter - 1
Número do item: 0230286
83 Variantes

Suction cup BFFT80P-2 Polyurethane 60/60/30 G1/8" male with mesh filter

O design BFFT-P é adequado para superfícies oleosas, superfícies irregulares/curvas ou se for necessária compensação de nível, por exemplo, em aplicações de desempilhamento. O suporte interno plano proporciona estabilidade durante o movimento em qualquer orientação. Ventosas para chapas metálicas especialmente projetadas para superfícies oleosas, como chapas de metal em processos de conformação de metais. Graças à forte aderência em superfícies oleosas, as ventosas suportam altas forças de cisalhamento, tipicamente de 3 a 5 vezes maiores que as ventosas convencionais correspondentes.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Tamanho

23 mm
Número do item: 0210170
35 mm
Número do item: 0210325
50 mm
Número do item: 0206519
60 mm
Número do item: 0230284
70 mm
Número do item: 0206525
80 mm
Número do item: 0230286
90 mm
Número do item: 0206530
105 mm
Número do item: 0210315
120 mm
Número do item: 0210352

Acessório

M10x1.5 maleSS
Número do item: 0210561
M10x1.5 maleFiltro de tela, SS
Número do item: 0222786
G 1/8" maleFiltro de tela, Brass
Número do item: 0230286
G 1/4" maleBrass
Número do item: 0210560
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0222784
G 1/4" maleAl
Número do item: 0210569
G 3/8" male, G 1/8" femaleAl
Número do item: 0210557
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0210582
G 3/8" male, 1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0210566
G 3/8" Long femaleAl
Número do item: 0210556
G 3/8" Long femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0222785
G 1/4" femaleAl
Número do item: 0210559
G 1/4" femaleFiltro de tela, Brass
Número do item: 0206791
G 1/4" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0222783
G 3/8" femalePA
Número do item: 0222781
G 3/8" femaleAl
Número do item: 0210555
G 3/8" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0222780
3/8" NPT femaleBrass
Número do item: 0210558
3/8" NPT femaleFiltro de tela, Brass
Número do item: 0206519
3/8" NPT femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0222778
T-slot Al
Número do item: 0210562
T-slot Filtro de tela, Al
Número do item: 0222782
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.

Características

  • Ventosas para chapas metálicas especialmente projetadas para chapas metálicas oleosas finas (0,6-0,8 mm), como peças externas de carros, em um processo de conformação por prensagem.
  • Material de longa duração, o desgaste normal da ventosa para chapas metálicas não afeta o desempenho da aderência a longo prazo.
  • O padrão refinado de atrito interno proporciona desempenho adicional de aderência, as ventosas suportam altas forças de cisalhamento, tipicamente de 3 a 5 vezes maiores que as ventosas convencionais correspondentes.
  • Melhor escolha se > óleo de prensa de 0,1g/m2 for usado na chapa, mas também uma ótima escolha para chapas de metal seco.
  • O design "BFFT" é adequado para superfícies finas, planas ou irregulares/curvas e, se for necessária compensação de nível, por exemplo, em aplicações de desempilhamento.
  • O suporte interno plano, feito de dupla dureza, proporciona estabilidade e boa aderência durante o movimento em qualquer orientação.
  • Ventosas DURAFLEX® fabricadas em um material especialmente desenvolvido que apresenta elasticidade da borracha e resistência ao desgaste do poliuretano. O material não deixa marcas nos objetos em manipulação e possui uma memória elástica fantástica, mesmo após centenas de milhares de ciclos.