Número do item: 0207699
83 Variantes
Suction cup BFFT70P Polyurethane 60/60/30 G1/4" male with mesh filter
O design BFFT-P é adequado para superfícies oleosas, superfícies irregulares/curvas ou se for necessária compensação de nível, por exemplo, em aplicações de desempilhamento. O suporte interno plano proporciona estabilidade durante o movimento em qualquer orientação. Ventosas para chapas metálicas especialmente projetadas para superfícies oleosas, como chapas de metal em processos de conformação de metais. Graças à forte aderência em superfícies oleosas, as ventosas suportam altas forças de cisalhamento, tipicamente de 3 a 5 vezes maiores que as ventosas convencionais correspondentes.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Tamanho
Acessório
M10x1.5 maleSS
Número do item: 0210561
M10x1.5 maleFiltro de tela, SS
Número do item: 0207667
G 1/8" maleFiltro de tela, Brass
Número do item: 0230284
G 1/4" maleBrass
Número do item: 0210560
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0207699
G 1/4" maleAl
Número do item: 0210569
G 3/8" male, 1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0206526
G 3/8" male, G 1/8" femaleAl
Número do item: 0210557
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0210582
G 3/8" male, 1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0210566
G 3/8" Long femaleAl
Número do item: 0210556
G 3/8" Long femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0209191
G 1/4" femaleAl
Número do item: 0210559
G 1/4" femaleFiltro de tela, Brass
Número do item: 0206792
G 1/4" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0206793
G 3/8" femalePA
Número do item: 0206528
G 3/8" femaleAl
Número do item: 0210555
G 3/8" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0206527
3/8" NPT femaleBrass
Número do item: 0210558
3/8" NPT femaleFiltro de tela, Brass
Número do item: 0206525
3/8" NPT femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0206530
T-slot Al
Número do item: 0210562
T-slot Filtro de tela, Al
Número do item: 0206529
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- Ventosas para chapas metálicas especialmente projetadas para chapas metálicas oleosas finas (0,6-0,8 mm), como peças externas de carros, em um processo de conformação por prensagem.
- Material de longa duração, o desgaste normal da ventosa para chapas metálicas não afeta o desempenho da aderência a longo prazo.
- O padrão refinado de atrito interno proporciona desempenho adicional de aderência, as ventosas suportam altas forças de cisalhamento, tipicamente de 3 a 5 vezes maiores que as ventosas convencionais correspondentes.
- Melhor escolha se > óleo de prensa de 0,1g/m2 for usado na chapa, mas também uma ótima escolha para chapas de metal seco.
- O design "BFFT" é adequado para superfícies finas, planas ou irregulares/curvas e, se for necessária compensação de nível, por exemplo, em aplicações de desempilhamento.
- O suporte interno plano, feito de dupla dureza, proporciona estabilidade e boa aderência durante o movimento em qualquer orientação.
- Ventosas DURAFLEX® fabricadas em um material especialmente desenvolvido que apresenta elasticidade da borracha e resistência ao desgaste do poliuretano. O material não deixa marcas nos objetos em manipulação e possui uma memória elástica fantástica, mesmo após centenas de milhares de ciclos.