Número do item: 0207258
40 Variantes
Suction cup BFF80P Polyurethane 55/60 T-slot with mesh filter
O design BFF-P é adequado para superfícies oleosas, superfícies irregulares/curvas ou se a compensação de nível for necessária, por exemplo, em aplicações de desempilhamento. O suporte interno plano oferece estabilidade durante o movimento em qualquer orientação. Ventosas para chapas metálicas especialmente projetadas para superfícies oleosas, como chapas de metal em processos de conformação de metais. Graças à excelente aderência em superfícies oleosas, as ventosas de frição podem manter altas forças de sujeição, tipicamente 2 a 4 vezes maiores do que as correspondentes ventosas convencionais.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Tamanho
Acessório
M10x1.5 maleBrass
Número do item: 0121428
M10x1.5 maleFiltro de tela, SS
Número do item: 0207260
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0209104
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0207257
G 3/8" male, 1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0201821
G 3/8" Long femaleBrass
Número do item: 0200699
G 3/8" Long femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0207261
G 1/4" femaleBrass
Número do item: 0206918
G 1/4" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0207259
G 3/8" femalePA
Número do item: 0207256
G 3/8" femaleBrass
Número do item: 0206908
G 3/8" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0207255
3/8" NPT femaleBrass
Número do item: 0206915
3/8" NPT femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0206882
T-slot Al
Número do item: 0206924
T-slot Filtro de tela, Al
Número do item: 0207258
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- Especialmente projetada para uso em superfícies oleosas, tais como processos de estamparia de folhas de metal.
- O desgaste normal das ventosas de frição não afeta a performance da força de sujeição no longo prazo.
- É a melhor escolha se a pressão de óleo utilizada na folha de metal for maior que 0,1g/m2.
- Graças à excelente aderência em superfícies oleosas, as ventosas de frição podem manter altas forças de sujeição, tipicamente 2 a 4 vezes maiores do que as correspondentes ventosas convencionais.
- O projeto da ventosa "BFF" é adequado para superfícies irregulares e curvas ou quando a compensação de nível é necessária, por exemplo, em aplicações de desempilhamento.
- O suporte plano superior oferece estabilidade durante o movimento em qualquer orientação.
- As ventosas DURAFLEX® são produzidas com um material especialmente desenvolvido que reúne a elasticidade da borracha e a resistência do poliuretano. Este material não deixa marcas nos objetos manipulados.