Ventosa BFF80TP Poliuretano 55/60/30 G3/8" macho, 1/8" NPSF fêmea, com filtro de malha - 1
Número do item: 0206692
18 Variantes

Ventosa BFF80TP Poliuretano 55/60/30 G3/8" macho, 1/8" NPSF fêmea, com filtro de malha

O design BFF-TP é adequado para superfícies oleosas, superfícies irregulares/curvas ou se a compensação de nível for necessária, por exemplo, em aplicações de desempilhamento. O suporte interno plano oferece estabilidade durante o movimento em qualquer orientação. Ventosas para chapas metálicas especialmente projetadas para superfícies oleosas, como chapas de metal em processos de conformação de metais. Graças à excelente aderência em superfícies oleosas, as ventosas de frição podem manter altas forças de sujeição, tipicamente 2 a 4 vezes maiores do que as correspondentes ventosas convencionais.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Tamanho

80 mm
Número do item: 0206692
110 mm
Número do item: 0206698

Acessório

M10x1.5 maleFiltro de tela, SS
Número do item: 0207262
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0209101
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0206692
G 3/8" Long femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0207263
G 1/4" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0206694
G 3/8" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0206690
G 3/8" femalePA
Número do item: 0206691
3/8" NPT femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0206689
T-slot Filtro de tela, Al
Número do item: 0206693
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.

Características

  • Especialmente projetada para uso em superfícies oleosas, tais como processos de estamparia de folhas de metal.
  • O desgaste normal das ventosas de frição não afeta a performance da força de sujeição no longo prazo.
  • É a melhor escolha se a pressão de óleo utilizada na folha de metal for maior que 0,1g/m2.
  • Graças à excelente aderência em superfícies oleosas, as ventosas de frição podem manter altas forças de sujeição, tipicamente 2 a 4 vezes maiores do que as correspondentes ventosas convencionais.
  • O projeto da ventosa "BFF" é adequado para superfícies irregulares e curvas ou quando a compensação de nível é necessária, por exemplo, em aplicações de desempilhamento.
  • O suporte plano superior oferece estabilidade durante o movimento em qualquer orientação.
  • As ventosas DURAFLEX® são produzidas com um material especialmente desenvolvido que reúne a elasticidade da borracha e a resistência do poliuretano. Este material não deixa marcas nos objetos manipulados.