Ventosa B52XP Poliuretano 30/60, 3/8" NPT macho - 1
Número do item: 0205133
80 Variantes

Ventosa B52XP Poliuretano 30/60, 3/8" NPT macho

Adequado para superfícies irregulares e porosas como papelão, etc. Ventosas DURAFLEX® são feitas de um material especialmente desenvolvido que apresenta a elasticidade da borracha e resistência ao desgaste do poliuretano. O material do DURAFLEX® não deixa marcas.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Tamanho

10 mm (60 Sh)
Número do item: 0205169
15 mm (60 Sh)
Número do item: 0205171
20 mm (60 Sh)
Número do item: 0205175
25 mm (60 Sh)
Número do item: 0205184
35 mm (60 Sh)
Número do item: 0205198
52 mm (60 Sh)
Número do item: 0205206
75 mm (60 Sh)
Número do item: 0205208
110 mm (60 Sh)
Número do item: 0205219
10 mm (30/60 Sh)
Número do item: 0204977
15 mm (30/60 Sh)
Número do item: 0204991
20 mm (30/60 Sh)
Número do item: 0204993
25 mm (30/60 Sh)
Número do item: 0205097
35 mm (30/60 Sh)
Número do item: 0205108
52 mm (30/60 Sh)
Número do item: 0205133
75 mm (30/60 Sh)
Número do item: 0205010
110 mm (30/60 Sh)
Número do item: 0205019

Acessório

Sem conexãoNada
Número do item: 0205007
M5 maleBrass
Número do item: 0205168
5xM5 femaleAl
Número do item: 0205183
M5 femaleAl
Número do item: 0205175
G 1/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0205129
G 1/8" maleAl
Número do item: 0205208
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0205130
G 1/4" maleAl
Número do item: 0205212
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0205132
G 3/8" maleAl
Número do item: 0205213
G 3/8" male, 1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0205214
1/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0205180
1/4" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0205131
3/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0205133
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0205110
5x1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0205134
3/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0205199
3/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0205868
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.

Características

  • Adequado para ajuste de nível limitado com boa estabilidade.
  • Excelente desempenho de aderência em objetos ondulados e porosos ou com vazamentos na superfície, como papelão, peças plásticas texturizadas e material composto (superfície bruta).
  • Na ventosa bicolor, o fole e o lábio de vedação possuem durezas diferentes, o que a torna forte e estável para acelerações e velocidades, ao mesmo tempo que macia e flexível.
  • As ventosas DURAFLEX® são produzidas com um material especialmente desenvolvido que reúne a elasticidade da borracha e a resistência do poliuretano.
  • O material DURAFLEX® não deixa marcas.