Número do item: 0128108
54 Variantes
Suction cup B75-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF female Al, with mesh filter
As ventosas de fole de nitrilo-PVC da Piab são projetadas para manipulação robusta e confiável em ambientes industriais exigentes. Construídos a partir de uma mistura durável de Nitrilo-PVC, essas ventosas oferecem excelente resistência a óleos, produtos químicos e abrasão. O design flexível do fole se adapta a superfícies irregulares e compensa as diferenças de altura, garantindo uma garra segura em uma variedade de materiais. Ideais para aplicações automotivas e de manufatura, elas oferecem desempenho consistente e duradouro em condições difíceis.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Tamanho
50 mm
Número do item: 0101649
75 mm
Número do item: 0128117
110 mm
Número do item: 3150108P
150 mm
Número do item: 0101931
75 mm (75-2)
Número do item: 0128108
110 mm (110-2)
Número do item: 0101902
Acessório
Sem conexãoNada
Número do item: 0101942
Sem conexãoDisco de filtro, Nada
Número do item: 0101109
Sem conexãoAl
Número do item: 3150034P
Sem conexãoFiltro, Labadora, Nada
Número do item: 3150096P
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101644
G 1/4" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0101651
G 1/4" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Disco de filtro, Filtro de tela, Al
Número do item: 0101677
G 1/4" maleFiltro de tela, Disco de filtro, Al
Número do item: 0101670
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101646
G 3/8" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0101653
G 3/8" maleFiltro de tela, Disco de filtro, Al
Número do item: 0101672
G 3/8" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101863
G 1/2" femaleFiltro de tela, Abraçadeira, Al
Número do item: 0101865
G 1/2" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0128110
G 3/4" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101932
1/4" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101645
1/4" NPT maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0101652
1/4" NPT maleFiltro de tela, Disco de filtro, Al
Número do item: 0101671
3/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101647
1/4" NPT femaleAl
Número do item: 0128111
1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0101643
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0128108
1/8" NPSF femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 0101650
1/8" NPSF femaleDisco de filtro, Al
Número do item: 0101669
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Disco de filtro, Al
Número do item: 0101675
1/8" NPSF femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Disco de filtro, Al
Número do item: 0101676
1/8" NPSF femaleDisco de filtro, PA
Número do item: 0110957
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Abraçadeira, Al
Número do item: 0101862
1/8" NPSF femalePA
Número do item: 0111063
5x1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0101648
5x1/8" NPSF femaleDisco de filtro, Al
Número do item: 0101674
3/8" NPSF femaleFiltro de tela, Abraçadeira, Al
Número do item: 0101864
3/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0128109
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- Feito de mistura robusta de Nitrilo-PVC para maior durabilidade e manipulação sem marcas
- Excelente resistência a óleos, produtos químicos e abrasão
- O design flexível do fole adapta-se a superfícies irregulares
- Garra segura em uma ampla gama de materiais
- Desempenho duradouro em condições industriais difíceis
- Ideal para ambientes automotivos e de fabricação