Ventosa BF80P Poliuretano 30/50, G3/8" macho com filtro de rede - 1
Número do item: 0107326
14 Variantes

Ventosa BF80P Poliuretano 30/50, G3/8" macho com filtro de rede

As ventosas BF-P da linha DURAFLEX® da Piab são projetadas para uma aderência confiável em superfícies irregulares e porosas, como papelão. Feitos de uma mistura de poliuretano, eles combinam elasticidade semelhante à borracha com resistência superior ao desgaste. Seu design de dois componentes garante resistência e flexibilidade, enquanto o material sem marcas protege superfícies delicadas. Múltiplas variantes e tamanhos os tornam ideais para diversas aplicações em embalagens, automotivo e automação geral
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Tamanho

80 mm (60 Sh)
Número do item: 0107327
110 mm (60 Sh)
Número do item: 0110287
80 mm (30/50 Sh)
Número do item: 0107326
110 mm (30/60 Sh)
Número do item: 0110290

Acessório

Sem conexãoNada
Número do item: 0110286
G 3/8" maleAl
Número do item: 0106985
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0107326
G 3/8" femaleAl
Número do item: 0102370
3/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0102371
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.

Características

  • Otimizado para superfícies irregulares e porosas. O BF-P foi projetado para aderir com segurança em superfícies desafiadoras, como papelão e outros materiais porosos, garantindo vazamentos mínimos e máxima eficiência.
  • Fabricadas a partir de um material DURAFLEX® especialmente desenvolvido, essas ventosas oferecem a elasticidade da borracha combinada com a resistência ao desgaste do poliuretano para maior durabilidade.
  • No design 30/60 Shore, o fole e o lábio de vedação são feitos de materiais de diferentes durezas, proporcionando uma estrutura forte e estável, mantendo uma vedação macia e flexível para a manipulação ideal de superfícies variadas.
  • O material 60 Shore DURAFLEX® não deixa marcas, tornando essas ventosas adequadas para aplicações sensíveis onde a integridade da superfície deve ser preservada.
  • Ideal para uma variedade de indústrias e tarefas, incluindo automotiva (remoção de peças plásticas, montagem de acabamentos), embalagens (manipulação de caixas, montagem de caixas) e plásticos (remoção de peças), bem como automação geral e operações de coleta e colocação.