Ventosa B75P Poliuretano 60, inserto com rosca G3/8" macho, com filtro de rede - 1
Número do item: 0107319
10 Variantes

Ventosa B75P Poliuretano 60, inserto com rosca G3/8" macho, com filtro de rede

As ventosas de poliuretano B200P 30/60 com conexões G 1/2” fêmeas da Piab oferecem aderência estável e segura. Combinadas em um dispositivo de levantamento, são ideais para manusear peças com diferentes alturas devido às suas capacidades de compensação de nível. Sendo feitas de material DURAFLEX® da Piab, elas permitem movimentos em todas as direções devido a uma forte aderência. Essas ventosas permitem processos estáveis, graças a uma placa de alumínio integrada que é diretamente fixada no flange da ferramenta ou perfil EOAT. Ela proporciona rigidez para evitar forças de flexão nos encaixes.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Tamanho

75 mm (60 Sh)
Número do item: 0107319
150 mm (60 Sh)
Número do item: 0241410
200 mm (60 Sh)
Número do item: 0241408

Acessório

Sem conexãoInserto roscado, Nada
Número do item: 0107318
Sem conexãoNada
Número do item: 0111594
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0107319
G 3/8" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0111601
G 1/2" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0111603
G 1/2" femaleAl
Número do item: 0241408
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0111600
3/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0111602
3/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0108791
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.

Características

  • Superfícies sem manchas, graças às características sem marcas do material DURAFLEX® com os lábios em terra 60, ou seja, superfície de uma cor, em superfícies lisas como vidro ou materiais revestidos (somente na versão em terra 60/60).
  • Permitir movimentos em todas as direções, graças à forte aderência do material DURAFLEX®.
  • Processos estáveis com a placa de alumínio integrada, proporcionando rigidez para evitar que as forças de flexão afetem os encaixes.
  • Ative o manuseio de peças com diferentes alturas, graças aos recursos de ajuste de nível, se várias ventosas forem combinadas em uma garra.
  • Baixo tempo de inatividade, graças à alta resistência ao desgaste e memória elástica duradoura do material DURAFLEX®.