Número do item: 0106346
20 Variantes
Ventosa B75P Poliuretano 30/60, G3/8" fêmea, com filtro de rede
As ventosas de poliuretano B200P 30/60 com conexões G 1/2” fêmeas da Piab oferecem aderência estável e segura. Combinadas em um dispositivo de levantamento, são ideais para manusear peças com diferentes alturas devido às suas capacidades de compensação de nível. Sendo feitas de material DURAFLEX® da Piab, elas permitem movimentos em todas as direções devido a uma forte aderência. Essas ventosas permitem processos estáveis, graças a uma placa de alumínio integrada que é diretamente fixada no flange da ferramenta ou perfil EOAT. Ela proporciona rigidez para evitar forças de flexão nos encaixes.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Tamanho
75 mm (60 Sh)
Número do item: 0111601
150 mm (60 Sh)
Número do item: 0241410
200 mm (60 Sh)
Número do item: 0241408
75 mm (30/60 Sh)
Número do item: 0106346
150 mm (30/60 Sh)
Número do item: 0241409
200 mm (30/60 Sh)
Número do item: 0241406
Acessório
Sem conexãoNada
Número do item: 0104723
Sem conexãoInserto roscado, Nada
Número do item: 0106832
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0106833
G 3/8" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0106346
G 1/2" femaleAl
Número do item: 0241408
G 1/2" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0106348
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0106345
3/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0106347
3/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0108790
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- Manuseio confiável de objetos difíceis, por exemplo, com superfícies irregulares e porosas, como madeira ou papelão etc., particularmente com as ventosas de duas cores onde os foles mais duros fornecem estabilidade, enquanto os lábios macios e flexíveis garantem cobertura total de tais superfícies (somente na versão em terra 30/60).
- Superfícies sem manchas, graças às características sem marcas do material DURAFLEX® com os lábios em terra 60, ou seja, superfície de uma cor, em superfícies lisas como vidro ou materiais revestidos (somente na versão em terra 60/60).
- Permitir movimentos em todas as direções, graças à forte aderência do material DURAFLEX®.
- Processos estáveis com a placa de alumínio integrada, proporcionando rigidez para evitar que as forças de flexão afetem os encaixes.
- Ative o manuseio de peças com diferentes alturas, graças aos recursos de ajuste de nível, se várias ventosas forem combinadas em uma garra.
- Baixo tempo de inatividade, graças à alta resistência ao desgaste e memória elástica duradoura do material DURAFLEX®.