Suction cup B30-2 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter - 1
Número do item: 0101432
95 Variantes

Suction cup B30-2 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter

A ventosa de fole de silicone da Piab foi projetada para flexibilidade e adaptabilidade superiores em tarefas desafiadoras de manipulação de materiais. A construção em silicone macio garante uma aderência suave. Seu design abaixo permite excelente compensação de diferenças de altura e manipulação eficaz de objetos irregulares. Durável e resistente a produtos químicos, a ventosa de fole de silicone oferece desempenho confiável, seguro e eficiente em ambientes de automação exigentes.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Tamanho

5 mm
Número do item: 3150286S
8 mm
Número do item: 3150287S
10 mm
Número do item: 3150101S
15 mm
Número do item: 3150230S
20 mm
Número do item: 0101102
30 mm
Número do item: 0101432
40 mm
Número do item: 0101471
50 mm
Número do item: 0101632
75 mm
Número do item: 0101850
110 mm
Número do item: 0101884
150 mm
Número do item: 0101928
50 mm (50-2)
Número do item: 0101110
75 mm (75-2)
Número do item: 0101858
110 mm (110-2)
Número do item: 0101896

Acessório

Sem conexãoNada
Número do item: 0101104
Sem conexãoDisco de filtro, Nada
Número do item: 0101110
Sem conexãoFiltro, Labadora, Nada
Número do item: 3150096S
M5 maleBrass
Número do item: 3250082S
5xM5 femaleAl, Brass, PA
Número do item: 0101175
M5 femaleAl
Número do item: 0101171
G 1/8" male, M5 femaleAl
Número do item: 0101174
G 1/8" male, M5 femalePA
Número do item: 0110336
G 1/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101172
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101431
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101433
G 3/8" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101851
G 1/2" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0128114
G 3/4" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101929
1/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101173
1/4" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101432
3/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101434
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101436
1/8" NPSF femalePA
Número do item: 0110343
1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0101469
1/8" NPSF femaleDisco de filtro, Al
Número do item: 0101656
1/8" NPSF femaleDisco de filtro, PA
Número do item: 0110347
5x1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0101435
3/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0128113
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.

Características

  • Feito de silicone de alta qualidade para manipulação segura e eficiente
  • Adequada para compensação de nível.
  • Várias ventosas em um mecanismo de elevação podem manipular objetos com diferentes alturas e formas, por exemplo, placas corrugadas ou calandradas.
  • Movimento de elevação para separar objetos pequenos.
  • Adequado para aplicação em plásticos, chapas de metal e embalagens