Número do item: 0101426
44 Variantes
Suction cup B30-2 Chloroprene, 1/4" NPT male, with dual flow control valve
As ventosas de fole de cloropreno da Piab são projetadas para manipulação versátil e durável em uma ampla gama de aplicações industriais. Feitos de borracha de cloropreno de alta qualidade, essas ventosas oferecem excelente resistência a óleos, intempéries e abrasão. O design flexível do fole adapta-se a superfícies irregulares e curvas, compensando as diferenças de altura e garantindo uma garra segura. Ideais para fabricação automotiva, de embalagens e em geral, elas oferecem desempenho consistente e duradouro em ambientes exigentes.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Tamanho
Acessório
Sem conexãoNada
Número do item: 0101103
M5 maleBrass
Número do item: 3250082
5xM5 femaleAl, Brass, PA
Número do item: 0101164
M5 femaleAl
Número do item: 0101160
G 1/8" male, M5 femaleAl
Número do item: 0101163
G 1/8" male, M5 femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101165
M5 femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 0101166
G 1/8" male, M5 femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 0101169
G 1/8" male, M5 femalePA
Número do item: 0110949
G 1/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101161
G 1/8" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0101167
G 1/4" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0101425
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101418
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101420
G 3/8" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0101427
1/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101162
1/4" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101419
1/4" NPT maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0101426
3/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101421
1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0101417
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101423
1/8" NPSF femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 0101424
1/8" NPSF femalePA
Número do item: 0109845
5x1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0101422
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- Feito de borracha de cloropreno de alta qualidade
- Excelente resistência a óleos, abrasão e intempéries
- Design de fole flexível adapta-se a superfícies curvas e irregulares
- Manipulação livre de marcas
- Durável para uso duradouro em ambientes exigentes
- Ideal para fabricação automotiva, de embalagens e de produtos em geral