Número do item: 9908669
77 Variantes
Suction cup FC20P Polyurethane 50, G1/8" male / M5 female, with dual flow conttrol valve
As ventosas DURAFLEX® foram desenvolvidas para atender às rigorosas demandas do setor automotivo. Uma aplicação típica é a alimentação de chapa de metal em uma ferramenta de prensa. A forma ligeiramente curvada e sapatas internas fornecem uma boa aderência e o lábio reforçado prolonga a vida útil da ventosa consideravelmente. Também disponível em forma oval para objetos oblongos.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Tamanho
20 mm (50 Sh)
Número do item: 9908669
25 mm (50 Sh)
Número do item: 9908673
35 mm (50 Sh)
Número do item: 0103290
35 mm (60 Sh)
Número do item: 0103291
50 mm (40 Sh)
Número do item: 0103289
50 mm (60 Sh)
Número do item: 0103293
75 mm (40 Sh)
Número do item: 0103294
75 mm (60 Sh)
Número do item: 0103296
100 mm (40 Sh)
Número do item: 0103297
100 mm (60 Sh)
Número do item: 0103299
150 mm (40 Sh)
Número do item: 0101946
150 mm (60 Sh)
Número do item: 0103301
Acessório
Sem conexãoNada
Número do item: 0106016
Sem conexãoInserto roscado, Nada
Número do item: 0106835
5xM5 femaleAl, Brass, PA
Número do item: 9908665
5xM5 femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al, Brass, PA
Número do item: 9906156
M5 femaleAl
Número do item: 0106717
G 1/8" male, M5 femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0106718
M5 femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 9908666
G 1/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0106722
G 1/8" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 9908667
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0103711
G 1/4" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0103713
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0106959
G 3/8" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0103722
G 3/8" male, 1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0103289
G 1/8" femaleAl
Número do item: 9906801
G 1/8" femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 9908669
G 3/8" femaleAl
Número do item: 0103294
G 3/8" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0103743
G 1/2" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0103755
1/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0107355
1/8" NPT maleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 9908668
1/4" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0103715
1/4" NPT maleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 0103718
3/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0103724
3/8" NPT maleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 0103726
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0103731
1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0103707
1/8" NPSF femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 0103709
5x1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0103728
3/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0108796
3/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0103749
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- Adequado para elevação de pequenos objetos e peças estreitas, também superfícies ligeiramente abobadadas, planas e oleosas, por exemplo, como as encontradas na manipulação de chapas de aço em processos de prensagem.
- Graças ao alto atrito do material de borracha, as ventosas podem suportar altas forças em acelerações rápidas em direções horizontais, mesmo em superfícies oleosas.
- As ventosas possuem travessas que evitam que objetos finos sejam desfigurados.
- Ventosas DURAFLEX® feitas de um material especialmente desenvolvido que apresenta a elasticidade da borracha e resistência ao desgaste do poliuretano. O material não deixa nenhuma marca nos objetos manipulados.