Suction cup FC25P Polyurethane 50, 5xM5 female - 1
Número do item: 9907342
77 Variantes

Suction cup FC25P Polyurethane 50, 5xM5 female

As ventosas DURAFLEX® foram desenvolvidas para atender às rigorosas demandas do setor automotivo. Uma aplicação típica é a alimentação de chapa de metal em uma ferramenta de prensa. A forma ligeiramente curvada e sapatas internas fornecem uma boa aderência e o lábio reforçado prolonga a vida útil da ventosa consideravelmente. Também disponível em forma oval para objetos oblongos.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Tamanho

20 mm (50 Sh)
Número do item: 9908665
25 mm (50 Sh)
Número do item: 9907342
35 mm (50 Sh)
Número do item: 0103290
35 mm (60 Sh)
Número do item: 0103291
50 mm (40 Sh)
Número do item: 0103289
50 mm (60 Sh)
Número do item: 0103293
75 mm (40 Sh)
Número do item: 0103294
75 mm (60 Sh)
Número do item: 0103296
100 mm (40 Sh)
Número do item: 0103297
100 mm (60 Sh)
Número do item: 0103299
150 mm (40 Sh)
Número do item: 0101946
150 mm (60 Sh)
Número do item: 0103301

Acessório

Sem conexãoNada
Número do item: 0104803
Sem conexãoInserto roscado, Nada
Número do item: 0106835
5xM5 femaleAl, Brass, PA
Número do item: 9907342
M5 femaleAl
Número do item: 0106719
G 1/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0106721
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0103711
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0106959
G 3/8" male, 1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0103289
G 1/8" femaleAl
Número do item: 9908541
G 3/8" femaleAl
Número do item: 0103294
G 3/8" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0103743
G 1/2" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0103755
1/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0107356
1/4" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0103715
3/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0103724
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0103731
1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0103707
5x1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0103728
3/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0108796
3/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0103749
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.

Características

  • Adequado para elevação de pequenos objetos e peças estreitas, também superfícies ligeiramente abobadadas, planas e oleosas, por exemplo, como as encontradas na manipulação de chapas de aço em processos de prensagem.
  • Graças ao alto atrito do material de borracha, as ventosas podem suportar altas forças em acelerações rápidas em direções horizontais, mesmo em superfícies oleosas.
  • As ventosas possuem travessas que evitam que objetos finos sejam desfigurados.
  • Ventosas DURAFLEX® feitas de um material especialmente desenvolvido que apresenta a elasticidade da borracha e resistência ao desgaste do poliuretano. O material não deixa nenhuma marca nos objetos manipulados.