Número do item: 3150066P
9 Variantes
Suction cup FC50 Nitrile-PVC 60, G3/8" male - 1/8" NPSF female
A forma ligeiramente curvada e sapatas internas fornecem uma boa aderência e o lábio reforçado prolonga a vida útil da ventosa consideravelmente. O nitrilo-PVC permite a manipulação sem marcas
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Acessório
Sem conexãoLabadora, Nada
Número do item: 3150094P
Sem conexãoNada
Número do item: 3150213P
G 3/8" male, 1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 3150066P
G 3/8" maleAl
Número do item: 3250062P
G 3/8" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101881
G 1/2" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101883
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101880
3/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101882
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- Adequado para superfícies ligeiramente abobadadas e planas e oleosas, por exemplo, como as encontradas ao manipular chapas de aço em processos de prensagem.
- Graças ao alto atrito do material de borracha, as ventosas podem suportar altas forças em acelerações rápidas em direções horizontais, mesmo em superfícies oleosas.
- As ventosas possuem travessas que evitam que objetos finos sejam desfigurados.
- Manipulação sem marca