Número do item: 0202729
35 Variantes
Ventosa VL50FC, 3/8"NPT-1/4"NPSF
As ventosas Value Line® são adequadas para aplicações padrão/básicas e as ventosas apresentam Value Line® – Good performance at a value price. A ventosa plana e côncava tem lábios longos e finos para uma boa vedação em superfícies ligeiramente onduladas, por exemplo, papelão ondulado. Os produtos estão disponíveis globalmente com entregas prontas para uso.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Tamanho
Acessório
G 1/8" male, M5 femaleBrass
Número do item: 0202652
1/8" NPT male, M5 femaleBrass
Número do item: 0202678
G 1/4" male, G 1/8" femaleBrass
Número do item: 0202726
G 3/8" male, G 1/4" femaleBrass
Número do item: 0202727
1/4" NPT male, 1/8" NPSF femaleBrass
Número do item: 0202728
1/4" NPSF female, 3/8" NPT maleBrass
Número do item: 0202729
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- Adequado para superfícies planas ou ligeiramente onduladas ou curvas
- Boa estabilidade e pouco movimento inerente
- Recomendada quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto
- Os grampos evitam que objetos finos e sensíveis sejam deformados e proporcionam atrito extra quando a força de elevação é paralela
- Descontos por volume disponíveis para embalagens grandes de 30 a 99 peças com um desconto ainda maior para embalagens grandes de 100 peças e acima
- Material reciclável sem PVC