Ventosa FCF50P Poliuretano 55/60, G3/8" fêmea - 1
Número do item: 0118986
53 Variantes

Ventosa FCF50P Poliuretano 55/60, G3/8" fêmea

O design FCF-P é adequado para superfícies oleosas, superfícies ligeiramente abobadadas e planas, por exemplo, como as encontradas na manipulação de chapas de metal em linhas de prensagem. As ventosas têm grampos de suporte que impedem que objetos finos sejam desfigurados. Ventosas DURAFLEX® feitas de um material especialmente desenvolvido que apresenta a elasticidade da borracha e resistência ao desgaste do poliuretano. O material não deixa nenhuma marca nos objetos manipulados.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Tamanho

25 mm
Número do item: 0206909
35 mm
Número do item: 0118981
50 mm
Número do item: 0118986
75 mm
Número do item: 0118429
100 mm
Número do item: 0118432
125 mm
Número do item: 0118437

Acessório

M10x1.5 maleSS
Número do item: 0121431
M10x1.5 maleBrass
Número do item: 0121432
M14x1 femaleAl
Número do item: 0242508
G 1/4" maleAl
Número do item: 0213910
G 3/8" maleFiltro de tela, Brass
Número do item: 0118423
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0118985
G 3/8" male, G 1/8" femaleAl
Número do item: 0126368
G 3/8" Long femaleBrass
Número do item: 0200685
G 1/4" femaleBrass
Número do item: 0206936
G 3/8" femaleAl
Número do item: 0201827
G 3/8" femalePA
Número do item: 0206606
G 3/8" femaleBrass
Número do item: 0118986
3/8" NPT femaleBrass
Número do item: 0122283
T-slot Al
Número do item: 0206926
T-slot Filtro de tela, Al
Número do item: 0206929
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.

Características

  • Ventosas de fricção projetadas especialmente para superfícies oleosas, tais como chapas em processos de formação de metal.
  • O desgaste normal na ventosa de fricção não afetará o desempenho da força de cisalhamento a longo prazo.
  • Melhor escolha se óleo de prensa > 0,1 g / m2 for usado na chapa.
  • Graças à forte aderência em superfícies oleosas, as ventosas podem suportar forças de cisalhamento altas, tipicamente de 2 a 4 vezes maiores do que a ventosas convencionais correspondentes.
  • O design "FCF" é adequado para superfícies ligeiramente abobadadas e planas, por exemplo, como as encontradas ao manipular chapas de metal em linhas de prensagem.
  • As ventosas têm grampos de suporte que impedem que objetos finos sejam desfigurados.
  • Ventosas DURAFLEX® feitas de um material especialmente desenvolvido que apresenta a elasticidade da borracha e resistência ao desgaste do poliuretano. O material não deixa nenhuma marca nos objetos manipulados.