Número do item: 0103757
26 Variantes
Ventosa FC150P Poliuretano 60, G1/2" fêmea, com filtro de rede
As ventosas DURAFLEX® foram desenvolvidas para atender às rigorosas demandas do setor automotivo. Uma aplicação típica é a alimentação de chapa de metal em uma ferramenta de prensa. A forma ligeiramente curvada e sapatas internas fornecem uma boa aderência e o lábio reforçado prolonga a vida útil da ventosa consideravelmente. Também disponível em forma oval para objetos oblongos.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Tamanho
35 mm (60 Sh)
Número do item: 0103716
50 mm (60 Sh)
Número do item: 0103293
75 mm (60 Sh)
Número do item: 0107302
100 mm (60 Sh)
Número do item: 0103742
150 mm (60 Sh)
Número do item: 0103757
Acessório
Sem conexãoNada
Número do item: 0103301
Sem conexãoInserto roscado, Nada
Número do item: 0107304
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0103712
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0107305
G 3/8" male, 1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0103293
G 3/8" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0103722
G 3/8" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0103745
G 3/8" femaleAl
Número do item: 0103296
G 1/2" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0103757
1/4" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0103716
1/4" NPT maleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 0103718
3/8" NPT maleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 0103726
3/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0103724
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0103706
1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0103708
5x1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0103728
3/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0103739
3/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0108797
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- Adequado para elevação de pequenos objetos e peças estreitas, também superfícies ligeiramente abobadadas, planas e oleosas, por exemplo, como as encontradas na manipulação de chapas de aço em processos de prensagem.
- Graças ao alto atrito do material de borracha, as ventosas podem suportar altas forças em acelerações rápidas em direções horizontais, mesmo em superfícies oleosas.
- As ventosas possuem travessas que evitam que objetos finos sejam desfigurados.
- Ventosas DURAFLEX® feitas de um material especialmente desenvolvido que apresenta a elasticidade da borracha e resistência ao desgaste do poliuretano. O material não deixa nenhuma marca nos objetos manipulados.