Superfícies de alta e baixa temperatura
Ventosas recomendadas para objetos expostos a altas temperaturas, até 150–160°C, e para processos em que a peça possa ser pintada posteriormente e substâncias que interferem na pintura, como silicone, devam ser evitadas. Exemplos típicos incluem componentes plásticos moldados por injeção. O material também é extremamente resistente ao desgaste, garantindo que as ventosas não deixem marcas visíveis, o que é especialmente valorizado na manipulação de, por exemplo, para-brisas automotivos.

5 produtos