BXP - 1
Número do item: S.BXP.MF

BXP

BXP (BX_P ou B_XP) é uma linha de ventosas modulares, projetadas para permitir a manipulação segura de materiais porosos e o ajuste de nível com segurança. As ventosas possuem vários tamanhos e uma seleção atraente de foles e lábios para se adequar a qualquer aplicação. Observe que “B-número-XP” é nossa configuração padrão de fole, enquanto “BX-número-P” significa um fole adicional para aumentar a flexibilidade em aplicações em que ocorrem grandes diferenças de altura.

Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.

Características

  • Ventosas, foles, conectores e acessórios totalmente modulares. Selecione “B-número-XP” para foles de 1,5 (padrão) e “BX-número-P” para foles de 2,5. 
  • Os lábios de vedação possuem vários níveis de dureza para uma adaptação maximizada. 
  • Desempenho de alto nível em superfícies e materiais irregulares e porosos, como o papelão. 
  • Todas as ventosas são feitas de DURAFLEX®, um material que combina a elasticidade da borracha com a resistência ao desgaste do poliuretano. 
  • O DURAFLEX® não deixa marcas, o que garante que todos os objetos elevados não sofram danos.