Ventosa OF55x150P Poliuretano 60 - 1
Número do item: 0109908
22 Variantes

Ventosa OF55x150P Poliuretano 60

Esse programa de ventosas ovais possui características que são especialmente adequadas para a manipulação de material de folhas metálicas.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Tamanho

10x30 mm (50 Sh)
Número do item: 0110084
15x45 mm (50 Sh)
Número do item: 0115285
25x70 mm (40 Sh)
Número do item: 0115304
25x70 mm (60 Sh)
Número do item: 0115311
40x110 mm (40 Sh)
Número do item: 0109907
40x110 mm (60 Sh)
Número do item: 0109906
55x150 mm (40 Sh)
Número do item: 0109909
55x150 mm (60 Sh)
Número do item: 0109908
70x175 mm (40 Sh)
Número do item: 0109911
70x175 mm (60 Sh)
Número do item: 0109910

Acessório

Sem conexãoNada
Número do item: 0109908
M5 maleAl
Número do item: 0110084
G 1/8" maleAl
Número do item: 0115285
G 3/8" maleAl
Número do item: 0115304
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0108030
3/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0108036
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.

Características

  • Adequado para superfícies planas e ásperas.
  • Estabilidade razoável e pouco movimento inerente.
  • Recomendado quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto.
  • Sapatas evitam que objetos finos e frágeis sejam deformados e proporcionam atrito extra quando a força de levantamento é paralela à superfície do objeto.
  • DURAFLEX® são ventosas fabricadas em um material especialmente desenvolvido que apresenta a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material não deixa nenhuma marca nos objetos manipulados.