Número do item: 0213918
68 Variantes
Ventosa OBF65x170P, G1/4" fêmea
Especialmente projetadas para superfícies oleosas, as ventosas para chapas metálicas OBF se destacam na Conformação de metais e aplicações automotivas, agarrando objetos estreitos, curvos ou planos. Seu material DURAFLEX® combina elasticidade de borracha com resistência ao desgaste de poliuretano, garantindo desempenho duradouro e sem marcas. As ventosas OBF mantêm alta força de cisalhamento ao longo do tempo, 2 a 4 vezes maior do que as ventosas convencionais e estão disponíveis em uma versão alta (H) para superfícies submersas e estreitas e peças automotivas estruturais.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Tamanho
15x35 mm H
Número do item: 0207579
15x35 mm L
Número do item: 0207594
15x65 mm
Número do item: 0207607
30x60 mm
Número do item: 0207737
35x90 mm
Número do item: 0213915
40x80 mm
Número do item: 0212799
50x140 mm
Número do item: 0213917
65x170 mm
Número do item: 0213918
Acessório
M10x1.5 maleSS
Número do item: 0121438
M10x1.5 maleBrass
Número do item: 0207583
M14x1 femaleAl
Número do item: 0242504
G 1/4" maleAl
Número do item: 0213919
G 1/4" maleBrass
Número do item: 0207581
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0119129
G 3/8" maleAl
Número do item: 0207735
G 3/8" Long femaleAl
Número do item: 0200694
G 1/4" femaleAl
Número do item: 0213918
G 1/4" femaleBrass
Número do item: 0213916
G 3/8" femaleAl
Número do item: 0119131
G 3/8" femalePA
Número do item: 0207617
3/8" NPT femaleAl
Número do item: 0122289
3/8" NPT femaleBrass
Número do item: 0207736
T-slot Filtro de tela, Al
Número do item: 0213932
T-slot Al
Número do item: 0207733
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- Ventosas de fricção projetadas especialmente para superfícies oleosas, tais como chapas em processos de formação de metal.
- O desgaste normal na ventosa de fricção não afetará o desempenho da força de cisalhamento a longo prazo.
- Melhor escolha se > óleo de prensa de 0,1g/m2 for usado na chapa.
- Graças à forte aderência em superfícies oleosas, as ventosas podem suportar forças de cisalhamento altas, tipicamente de 2 a 4 vezes maiores do que a ventosas convencionais correspondentes.
- Os pequenos copos "OBF" são adequados para objetos estreitos com superfícies curvas ou planas e pequenas áreas de preensão, como as encontradas com partes da carroceria no setor automotivo.
- Pode fazer a manipulação de objetos com pequenas diferenças de altura.
- Disponível em uma versão alta (H), adequada para coleta em superfícies submersas estreitas, onde um conector mais largo interferirá no objeto. Exemplos são quadros e peças estruturais para o carro.
- Ventosas DURAFLEX® feitas de um material especialmente desenvolvido que apresenta a elasticidade da borracha e resistência ao desgaste do poliuretano. O material não deixa nenhuma marca nos objetos manipulados.