Número do item: 0205923
5 Variantes
Ventosa F-OB 30x60 Silicone G1/4" macho, SS detectável, FCM
A ventosa F-OB é feita de silicone de alta qualidade e longa duração que atende aos padrões Food and Drug Administration (FDA) 21 CFR 177.2600 e EU 1935/2004, com um aditivo metálico para detectabilidade. Ele fornece excelente aderência em produtos alimentícios oblongos e irregulares - mesmo em altas velocidades. O design higiênico e fácil de limpar evita bolsas de poeira. Disponível com conectores de aço inoxidável rosqueados ou integrados, opera em baixo vácuo, minimizando o risco de danificar alimentos congelados ou crus delicados.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Tamanho
Acessório
G 1/8" maleSS
Número do item: 0205920
G 1/4" maleSS
Número do item: 0205923
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- O material de silicone está em conformidade com a FDA 21 CFR 177.2600 e a EU 1935/2004.
- Material de silicone de alta qualidade e longa duração.
- Um aditivo de metal de baixa percentagem (Fe) é misturado com o material de borracha para torná-lo detectável.
- Disponível para alimento congelado e cru.
- Excelente aderência em peças oblongas com superfícies irregulares e diferentes alturas, mesmo a velocidades e acelerações rápidas
- Disponível com rosca macho e conectores integrados em aço inoxidável à prova de ácido.
- Fácil de limpar com design higiênico. Sem bolsões de poeira/sujeira.
- Nível baixo de vácuo necessário para ruir foles. Reduz o risco de danificar o produto de alimento manipulado