Número do item: 0109856
19 Variantes
Ventosa OB35x90P Poliuretano 30/60, inserto com rosca G3/8" macho, com filtro de rede
As ventosas ovais são adequadas para manipulação de superfícies e objetos de longos e estreitos quando se deseja força de levantamento máxima. As ventosas ovais são especialmente adequadas para superfícies irregulares e quando a compensação de nível é desejada. Esse programa de ventosas ovais possui características que são especialmente adequadas para a manipulação de material de folhas metálicas.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Tamanho
20x60 mm (60 Sh)
Número do item: 0115291
35x90 mm (60 Sh)
Número do item: 0108673
50x140 mm (60 Sh)
Número do item: 0108675
65x170 mm (60 Sh)
Número do item: 0108677
35x90 mm (30/60 Sh)
Número do item: 0109856
50x140 mm (30/60 Sh)
Número do item: 0109858
65x170 mm (30/60 Sh)
Número do item: 0109860
Acessório
Sem conexãoNada
Número do item: 0109913
G 1/8" maleAl
Número do item: 0115291
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0109856
3/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0109857
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- Adequado para ajuste de nível. Pode fazer a manipulação de objetos com diferenças de altura e formas variadas, por exemplo, placas em relevo ou papelão ondulado.
- Movimento de levantamento para separar objetos pequenos e finos.
- Nas ventosas de duas cores, o fole e o lábio de vedação são de durezas diferentes, o que torna a ventosa forte e estável e, ao mesmo tempo, macia e flexível.
- DURAFLEX® são ventosas fabricadas em um material especialmente desenvolvido que apresenta a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material não deixa nenhuma marca nos objetos manipulados.