Suction cup OC60x140 Nitrile, 3/8" NPT female - 1
Número do item: 3350011B
2 Variantes

Suction cup OC60x140 Nitrile, 3/8" NPT female

Adequado para a manipulação de objetos oblongos com superfície plana ou curva.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Tamanho

60x140 mm
Número do item: 3350011B

Acessório

G 3/8" femaleAl
Número do item: 3350011
3/8" NPT femaleAl
Número do item: 3350011B
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.

Características

  • Adequado para a manipulação de objetos oblongos com superfície plana ou curva.
  • Boa estabilidade e pouco movimento inerente.
  • Lábio espesso e durável.