Ventosa OC35x90P Poliuretano 40, 3/8" NPSF fêmea - 1
Número do item: 0102375
7 Variantes

Ventosa OC35x90P Poliuretano 40, 3/8" NPSF fêmea

Adequado para objetos oblongos com superfícies ligeiramente abobadadas ou planas e oleosas, como as encontradas em partes da carroceria no setor automotivo. Ventosas DURAFLEX® feitas de um material especialmente desenvolvido que apresenta a elasticidade da borracha e resistência ao desgaste do poliuretano. O material não deixa nenhuma marca nos objetos manipulados.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Tamanho

35x90 mm (40 Sh)
Número do item: 0102375
35x90 mm (60 Sh)
Número do item: 0103303

Acessório

Sem conexãoNada
Número do item: 0115306
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0115307
G 3/8" femaleAl
Número do item: 0102374
3/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0102375
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.

Características

  • Adequado para objetos oblongos com superfícies ligeiramente abobadadas ou planas e oleosas, como as encontradas em partes da carroceria no setor automotivo.
  • Ventosas DURAFLEX® feitas de um material especialmente desenvolvido que apresenta a elasticidade da borracha e resistência ao desgaste do poliuretano. O material não deixa nenhuma marca nos objetos manipulados.
  • Opção de conector, conector macho G3/8", com função de elo giratório antes da operação de travamento, para fácil posicionamento da ventosa oval.