Ir para conteúdo

Ajude-me a escolher Entre em contato conosco
Selecionar variante
Número do item: piGRIP®_G.

Configure sua piGRIP®

Milhares de ventosas prontas para melhorar sua máquina piGRIP® é um conceito exclusivo da Piab de ventosas configuráveis com partes otimizadas individualmente para sujeição, levantamento e compensação de altura. Adicionalmente, uma grande variedade de conexões tornam as piGRIP® adequadas para serem utilizadas em máquinas novas, assim como na substituição em reforma de máquinas usadas. As conexões disponíveis podem ser obtidas com rosca ou conexão push-in. As piGRIP® podem ter 1, 3 ou 6 foles firmes e estáveis, que permitem altas velocidades de máquina. Seus designs de parede fina as tornam mais rápidas na compressão, utilizando menos força e energia. Não esquecendo também que a força do material aumenta a capacidade de levantamento de 30 a 50%, se comparada com as ventosas similares convencionais. Filtros de baixa permissividade inseríveis nos foles estão disponíveis para a retenção de sugeira e/ou poeira, aumentando assim a confiabilidade do sistema. Adicionalmente um filtro de tela também está instalado na conexão. Tenha uma excelente sujeição em quase tudo com o lábio certo para sua aplicação. Escolha desde lábios padrão de 60º shore até os extremamente flexíveis de 30º shore. Lábios feito sob medida para a manipulação de sacos e sachês estão também disponíveis, assim como lábios de espuma para objetos difíceis de serem sujeitados com as ventosas tradicionais.

Saber mais Configurar

Não tem certeza do que necessita?

Use nosso guia para obter recomendações ou deixe seus dados e entraremos em contato!

Choose your language

Não é possível comparar

Produtos diferentes não podem ser comparados. Você deseja remover todos os produtos:

Envie-nos seu feedback