Número do item: 02.00.457
8 Variantes
Suporte MB25L
The mounting element programme consists of mounting brackets, height adjusters, level compensators and suction cup extensions. The parts are designed to fit together for different sizes and applications. The parts are easily mounted on several standard extruded profile systems, not just suitable for one brand of profile. All parts of the same size-category fit perfectly together and thereby create an easy-to-use, compact and flexible/adjustable mounting “assembly kit” for cups.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
02.00.449
02.00.450
02.00.451
02.00.452
02.00.454
02.00.455
02.00.456
02.00.457
Características
- Suportes adequados para serem utilizados com sistemas de perfil extrudado.
- Compensadores de nível e ajustadores de altura com rosca externa M12, M16, M20 e M25, ideais para fixação nos suportes.
- Facilita a instalação da ventosa e o posicionamento na direção x.
- Disponível nas versões longo e curto.