Número do item: 0124953
4 Variantes
Compensador de nível LC16-F1835, G1/8" fêmea, Curso 35
Adjust differences in levels, for example on lifting devices with several suction cups.There is then less demand for exact positioning of vacuum handling device. Level compensators will also provides a certain degree of shock and vibration absorption.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
0124951
0124952
0124953
0124954
Características
- Ajusta diferenças de nível, por exemplo, no levantamento de dispositivos com diversas ventosas.
- Menor demanda pelo posicionamento exato do dispositivo de manipulação a vácuo.
- Oferece um certo grau de absorção de choque ou vibração.
- Possibilita o posicionamento suave das ventosas em objetos finos ou sensíveis.
- Projeto não-rotacional, adequado para o uso com ventosas ovais.
- Grande variedade de conexões e alturas.