Extensão para ventosa 110, G3/8" macho x G3/8" fêmea - 1
Número do item: 0110659
6 Variantes

Extensão para ventosa 110, G3/8" macho x G3/8" fêmea

Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Extensão para ventosa 25, G3/8" macho x G3/8" fêmea
    0110653
  • Extensão para ventosa 50, G3/8" macho x G3/8" fêmea
    0110655
  • Extensão para ventosa 75, G3/8" macho x G3/8" fêmea
    0110657
  • Extensão para ventosa 110, G3/8" macho x G3/8" fêmea
    0110659
  • Extensão para ventosa 150, G3/8" macho x G3/8" fêmea
    0110661
  • Extensão para ventosa 200, G3/8" macho x G3/8" fêmea
    0110663

Características

  • Extensão rígida para montagem de uma ventosa.
  • Diversas alturas disponíveis.
  • Pode ser utilizada com ajustador de altura.
  • Filter disc present in G-thread extensions to protect unit from dust and particles.